Danfoss logo
SL333_L

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TK-1, Antal plattor: 50

079U8472

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm0 mm
Anslutningslängd 2, mm0 mm
Anslutningsstorlek 1DN100
Anslutningsstorlek 2DN100
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor50
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]239 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriIV
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-70_2_25_S1_4F100_A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTK
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TK-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]497 mm
Total höjd utan fötter [mm]1190 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt176.055 Kilogram
Nettovikt159.912 Kilogram
Volym633.36 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425229138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm