Danfoss logo
SL333_L

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TK-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt371 Kilogram
Nettovikt288.143 Kilogram
Volym1196 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm