Danfoss logo
SL333_L

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TK-1, Antal plattor: 200

079U8235

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm0 mm
Anslutningslängd 2, mm0 mm
Anslutningslängd, sida 1 [mm]0 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]0 mm
Anslutningsstorlek 1DN100
Anslutningsstorlek 2DN100
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor200
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]239 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIV
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterTK
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TK-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]474 mm
Total höjd utan fötter [mm]1181 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt394.884 Kilogram
Nettovikt327.833 Kilogram
Volym1341.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425154669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm