Danfoss logo
SL333

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TM-1

079U8200
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
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TM-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt382 Kilogram
Nettovikt341.795 Kilogram
Volym998.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425154317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm