Danfoss logo
SL333

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TM-1

079U8183
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
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TM-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt131.916 Kilogram
Nettovikt115.865 Kilogram
Volym465.92 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm