Lödd plattvärmeväxlare, SL333TM-1
079U8182
079U8182
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
| Material Description | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-30_2_25_S1_4F100 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL333TM-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 118.626 Kilogram |
| Nettovikt | 102.575 Kilogram |
| Volym | 436.8 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |