Danfoss logo
SL333_L

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TL-1, Antal plattor: 170

079U8160

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 1DN100
Anslutningsstorlek 2DN100
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor170
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL333TL-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-170_2_25_S1_4F100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TL-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt354 Kilogram
Nettovikt287.142 Kilogram
Volym977.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425153914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm