Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lödd plattvärmeväxlare, SL222TL-1, Antal plattor: 60

079U3995

16 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm50 mm
Anslutningslängd 2, mm50 mm
Anslutningsstorlek 1DN80
Anslutningsstorlek 2DN80
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]205 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriIV
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL222TL-1-60_2_16_S1_4F80_A
Material Description (Short TeSL222TL-1-60_2_16_S1_4F80_A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL222TL-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]424 mm
Total höjd utan fötter [mm]933 mm
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt143.707 Kilogram
Nettovikt93.787 Kilogram
Volym508.8 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425189333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm