Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lödd plattvärmeväxlare, SL222TL-1, Antal plattor: 80

079U3837

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd, sida 1 [mm]0 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]0 mm
Anslutningsstorlek 1DN80
Anslutningsstorlek 2DN80
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor80
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]205 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIV
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterTL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL222TL-1
Temperaturområde [°C] [Max]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Total bredd [mm]424 mm
Total höjd utan fötter [mm]933 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]623.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt164 Kilogram
Nettovikt111.57 Kilogram
Volym710.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425165764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm