Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lödd plattvärmeväxlare, SL222TL-1, Antal plattor: 30

079U3832

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 1DN80
Anslutningsstorlek 2DN80
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL222TL-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt113.5 Kilogram
Nettovikt69.871 Kilogram
Volym374.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm