Lödd plattvärmeväxlare, SL222TL-1, Antal plattor: 20
079U3831
25 bar, Lodmaterial: Koppar
079U3831
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek 1 | DN80 |
| Anslutningsstorlek 2 | DN80 |
| Anslutningstyp 1 | FLANGE |
| Anslutningstyp 2 | FLANGE |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 20 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Lodmaterial | Koppar |
| Material Description | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER |
| Material Description (Short Te | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL222TL-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 103 Kilogram |
| Nettovikt | 61.531 Kilogram |
| Volym | 369.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |