Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Lödd plattvärmeväxlare, SL140TM-1, Antal plattor: 150

079U6165

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 7
Anslutningslängd 1, mm30 mm
Anslutningslängd 2, mm30 mm
Anslutningsstorlek 12 1/2
Anslutningsstorlek 22 1/2
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor150
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]150 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriIII
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL140TM-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]241 mm
Total höjd utan fötter [mm]611 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt100 Kilogram
Nettovikt88.048 Kilogram
Volym283.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm