Danfoss logo
SL140-Front

Lödd plattvärmeväxlare, SL140TM-1, Antal plattor: 30

079U6082

34 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 12 1/2
Anslutningsstorlek 22 1/2
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]34 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL140TM-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt48.5 Kilogram
Nettovikt32.34 Kilogram
Volym163.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm