Lödd plattvärmeväxlare, SL140TK-1, Antal plattor: 130
079U6055
34 bar, Lodmaterial: Koppar
079U6055
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningsstorlek 1 | 2 1/2 |
| Anslutningsstorlek 2 | 2 1/2 |
| Anslutningstyp 1 | R |
| Anslutningstyp 2 | R |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 130 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 34 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Lodmaterial | Koppar |
| Material Description | SL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL140TK-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 115.371 Kilogram |
| Nettovikt | 84.578 Kilogram |
| Volym | 345.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |