Lödd plattvärmeväxlare, SL140TK-1
079U6053
079U6053
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
| Material Description | SL140TK-1-110_2_34_S1_4B2,5 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-110_2_34_S1_4B2,5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL140TK-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 104.911 Kilogram |
| Nettovikt | 74.118 Kilogram |
| Volym | 345.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162602 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |