Danfoss logo
Sl140_Right

Lödd plattvärmeväxlare, SL140TK-1

079U6050
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
Material DescriptionSL140TK-1-80_2_34_S1_4B2,5
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeSL140TK-1-80_2_34_S1_4B2,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL140TK-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt83.62 Kilogram
Nettovikt83.62 Kilogram
Volym254.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425162763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm