Lödd plattvärmeväxlare, SL140TM-1
079U6031
079U6031
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
| Material Description | SL140TM-1-100_2_34_S1_4B2,5 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-100_2_34_S1_4B2,5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL140TM-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 86.5 Kilogram |
| Nettovikt | 69.09 Kilogram |
| Volym | 259.2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |