Danfoss logo
Sl140_Right

Lödd plattvärmeväxlare, SL140TL-1

079U6002
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
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_34_S1_4B2,5
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_34_S1_4B2,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL140TL-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt42 Kilogram
Nettovikt26.841 Kilogram
Volym163.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425163005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm