Lödd plattvärmeväxlare, SL140TM-1, Antal plattor: 20
079L1108
25 bar, Lodmaterial: Koppar
079L1108
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutningslängd 1, mm | 41 mm |
| Anslutningslängd 2, mm | 41 mm |
| Anslutningsstorlek 1 | 2 1/2 |
| Anslutningsstorlek 2 | 2 1/2 |
| Anslutningstyp 1 | NPT |
| Anslutningstyp 2 | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 20 |
| Antal slag | 1 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | PED |
| Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 150 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | III |
| Lodmaterial | Koppar |
| Material Description | SL140TM-1-20_2_25_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-20_2_25_S1_4N2,5_nsb |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattmönster | TM |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL140TM-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Total bredd [mm] | 241 mm |
| Total höjd utan fötter [mm] | 611 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39.092 Kilogram |
| Nettovikt | 19.499 Kilogram |
| Volym | 163.2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425219009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |