Danfoss logo
SL140-Front

Lödd plattvärmeväxlare, SL140TM-1, Antal plattor: 60

079L0914

30 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm41 mm
Anslutningslängd 2, mm41 mm
Anslutningsstorlek 12 1/2
Anslutningsstorlek 22 1/2
Anslutningstyp 1NPT
Anslutningstyp 2NPT
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]30 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]150 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriIII
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_30_S1_4N2,5_nsb
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL140TM-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]241 mm
Total höjd utan fötter [mm]611 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt73.102 Kilogram
Nettovikt47.909 Kilogram
Volym254.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425217067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm