SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1616
Smart metering data concentrators and repeaters
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoCollect
Rekommenderat byte: 014U1603
014U1616
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationsgränssnitt | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Gränssnittsmodul kortplats 2 | wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| GSM | / |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | DIN rail 3 units |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-500 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 111 |
| Reading ability [m] | 500 m |
| Strömförsörjning | No, has to be added from accessories |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.4 Kilogram |
| Nettovikt | 0.2 Kilogram |
| Volym | 2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505769 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |