Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1615

Smart metering data concentrators and repeaters

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationsgränssnittEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
GSM/
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
InstallationDIN rail 3 units
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-500
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 111
Reading ability [m]500 m
StrömförsörjningNo, has to be added from accessories
Type of AMRSmart metering data concentrator

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.218 Kilogram
Nettovikt0.218 Kilogram
Volym2.067 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424505752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens