Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1613

Smart metering data concentrators and repeaters
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoCollect

Rekommenderat byte: 014U1614

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationsgränssnittEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
GSM/
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
InstallationDIN rail 3 units
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-125
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 111
Reading ability [m]125 m
StrömförsörjningNo, has to be added from accessories
Type of AMRSmart metering data concentrator

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.228 Kilogram
Nettovikt0.228 Kilogram
Volym2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424505738
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens