Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1612

Smart metering data concentrators and repeaters
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoCollect

Rekommenderat byte: 014U1605

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationsgränssnittEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Gränssnittsmodul kortplats 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationDIN rail 4 units
Material DescriptionSonoCollect 112 GB-WM-80
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktgruppMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 112
Reading ability [m]80 m
StrömförsörjningIntegrated
Type of AMRSmart metering data concentrator

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.4 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Volym2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424232788
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens