Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1605

Smart metering data concentrators and repeaters

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationsgränssnittEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Gränssnittsmodul kortplats 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
InstallationDIN rail 4 units
Material DescriptionSonoCollect 112 G-WM-80
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 112
Reading ability [m]80 m
StrömförsörjningIntegrated
Type of AMRSmart metering data concentrator

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.365 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Volym2.014 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428581325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens