SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1604
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1604
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationsgränssnitt | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| GSM | / |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation | DIN rail 3 units |
| Material Description | SonoCollect111E-M-250/conc/M-bus/Ether |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 111 |
| Reading ability [m] | 250 m |
| Strömförsörjning | No, has to be added from accessories |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.225 Kilogram |
| Nettovikt | 0.2 Kilogram |
| Volym | 2.014 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |