SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1603
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1603
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationsgränssnitt | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Gränssnittsmodul kortplats 2 | wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan) |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| GSM | / |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation | DIN rail 4 units |
| Material Description | SonoCollect 112 E-WM-80 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 112 |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Strömförsörjning | Integrated |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.301 Kilogram |
| Nettovikt | 0.2 Kilogram |
| Volym | 2.036 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581301 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |