Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul

014U1602

Smart metering data concentrators and repeaters

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
BeskrivningSmart metering data concentrators and repeaters
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DatakommunikationsgränssnittEthernet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh (med 1 decimal efter komma)
EU RoHS-undantagsklausulNo
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
GSM/
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
InstallationDIN rail 3 units
Material DescriptionSonoCollect111E-M-125/conc/M-bus/Ether
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 111
Reading ability [m]125 m
StrömförsörjningNo, has to be added from accessories
Type of AMRSmart metering data concentrator

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.225 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Volym2.014 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428996310
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens