SonoCollect 110, Ethernet, null: ≥2 GB, M-bus-modul
014U1600
Smart metering data concentrators and repeaters
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoCollect
Rekommenderat byte: 014U1602
014U1600
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Beskrivning | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| Datakommunikationsgränssnitt | Ethernet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | M-bus-modul |
| GSM | / |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation | DIN rail 4 units |
| Material Description | SonoCollect 110 E-M-80 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Meter reading / meter system |
| Produkttyp | SonoCollect 110 |
| Reading ability [m] | 80 m |
| Strömförsörjning | Integrated |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.258 Kilogram |
| Nettovikt | 0.19 Kilogram |
| Volym | 2.007 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522159 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |