Energimätare, SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Värme och kyla, nätenhet
187F4513
Flow meter for utility applications
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sono 3500CT
187F4513
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.050 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.050 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Flange / Remote version |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Batteriets livslängd [år] | 6 år |
| Batterityp eller namn | D Lithium |
| Beskrivning | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Displaytyp | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse output |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Medium | Värmesystem enligt VDI 2035 |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| Pulsvärde, volym [l/puls] | 2.5 l/pulse |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| SCIP ID nr | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Skyddsklass | IP67 |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 115 V |
| Vikt per batteri | 50 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 31.5 Kilogram |
| Nettovikt | 16.5 Kilogram |
| Volym | 169.632 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |