Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 150 mm, null: 300, Värme och kyla, nätenhet

187F4502

Flow meter for utility applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sono 3500CT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.050
1 Primärbatteriets vikt kg0.050
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFlange / Compact version
Antal batterier1
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Batteriets livslängd [år]6 år
Batterityp eller namnD Lithium
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]150 mm
DisplaytypLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Lagringstemperatur [°C] [Max]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
Matningsspänningstypnätenhet
MediumVärmesystem enligt VDI 2035
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]40 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
Pulsvärde, volym [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h]300.0 m³/h
SCIP ID nr00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP-dokumentproduktnamnSONO 3500 CT 1
SkyddsklassIP67
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]115 V
Vikt per batteri50 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52.5 Kilogram
Nettovikt52.5 Kilogram
Volym122.79 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428648509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm