Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 150 mm, null: 150, Värme och kyla, nätenhet

187F3582

Flow meter for utility applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]150 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material Description7ME3411-2CC31-3ER2
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]150.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt28 Kilogram
Nettovikt28 Kilogram
Volym75.866 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428541329
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens