Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 800 mm, null: 3800, Värme och kyla, nätenhet

187F3576

Flow meter for utility applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sono 3500CT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]800 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material Description7ME3411‐4QC01‐6EA2
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]3800.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt338 Kilogram
Nettovikt338 Kilogram
Volym1253.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428541275
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens