Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 500 mm, null: 2950, Värme och kyla, nätenhet

187F3558

Flow meter for utility applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sono 3500CT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.050
1 Primärbatteriets vikt kg0.050
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFlange / Remote version
Antal batterier1
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Batteriets livslängd [år]6 år
Batterityp eller namnD Lithium
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]500 mm
DisplaytypLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]10.0 m
Lagringstemperatur [°C] [Max]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
Matningsspänningstypnätenhet
MediumVärmesystem enligt VDI 2035
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
Pulsvärde, volym [l/puls]50.0 l/pulse
qp [m³/h]2950.0 m³/h
SCIP ID nrbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-dokumentproduktnamnSONO 3500 CT
SkyddsklassIP67
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]115 V
Vikt per batteri50 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt216 Kilogram
Nettovikt201 Kilogram
Volym608.96 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428980128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm