Energimätare, SONO 3500CT, 500 mm, null: 2950, Värme och kyla, nätenhet
187F3538
Flow meter for utility applications
187F3538
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.090 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.090 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns / Kompakt version |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | MID |
| Batteriets livslängd [år] | 6.0 år |
| Batterityp eller namn | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Beskrivning | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 500 mm |
| Displaytyp | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse output |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Medium | Värmesystem enligt VDI 2035 |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omgivningsklass | E2/M1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| Pulsvärde, volym [l/puls] | 50.0 l/pulse |
| qp [m³/h] | 2950.0 m³/h |
| SCIP ID nr | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SONO 3500 CT |
| Skyddsklass | IP67 |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 115 V |
| Vikt per batteri | 50 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 205.4 Kilogram |
| Nettovikt | 195.5 Kilogram |
| Volym | 737.055 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |