Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 150 mm, null: 300, Värme och kyla, nätenhet

187F3532

Flow meter for utility applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.090
1 Primärbatteriets vikt kg0.090
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
AnslutningstyperFläns / Kompakt version
Antal batterier1
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Batteriets livslängd [år]6.0 år
Batterityp eller namnD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]150 mm
DisplaytypLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Lagringstemperatur [°C] [Max]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN16 2.5 L/p
Matningsspänningstypnätenhet
MediumVärmesystem enligt VDI 2035
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
Pulsvärde, volym [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h]300.0 m³/h
SCIP ID nr155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP-dokumentproduktnamnSONO 3500 CT Qp 100-500
SkyddsklassIP67
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]115 V
Vikt per batteri6 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt43.5 Kilogram
Nettovikt29.5 Kilogram
Volym292.383 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428979917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm