Danfoss logo
Digital Hydronics XL

Energimätare, SONO 3500CT, 1000 mm, null: 6000, Värme och kyla, nätenhet

187F3527

Flow meter for utility applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]1000 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material Description7ME3411‐5LD31‐6ER2
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]6000.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1078 Kilogram
Nettovikt1078 Kilogram
Volym2839.19 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428541176
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens