Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 700 mm, null: 2900, Värme och kyla, nätenhet

187F3524

Flow meter for utility applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]700 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material Description7ME3411‐4GD31‐6EA2
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]2900.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt416 Kilogram
Nettovikt416 Kilogram
Volym826.987 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428541145
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens