Energimätare, SONO 3500CT, 500 mm, null: 1475, Värme och kyla, nätenhet
187F3522
Flow meter for utility applications
187F3522
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 500 mm |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse output |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐3LD31‐5EA2 |
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 1475.0 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 235 Kilogram |
| Nettovikt | 235 Kilogram |
| Volym | 390.224 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541121 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |