Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 400 mm, null: 950, Värme och kyla, nätenhet

187F3521

Flow meter for utility applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]400 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material Description7ME3411‐3CD31‐5ER2
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]950.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt153 Kilogram
Nettovikt153 Kilogram
Volym281.216 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428541114
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens