Energimätare, SONO 3500CT, 400 mm, null: 950, Värme och kyla, nätenhet
187F3507
Flow meter for utility applications
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sono 3500CT
187F3507
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 400 mm |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Inbyggd kommunikation | 2 pulse output |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐3CD01‐5ER2 |
| Matningsspänningstyp | nätenhet |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 950.0 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 153 Kilogram |
| Nettovikt | 153 Kilogram |
| Volym | 303.92 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540988 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |