Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energimätare, SONO 3500CT, 300 mm, null: 560, Värme och kyla, nätenhet

187F3505

Flow meter for utility applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Sono 3500CT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationVärme och kyla
BeskrivningFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]300 mm
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Inbyggd kommunikation2 pulse output
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material Description7ME3411‐2QD01-4ER2
Matningsspänningstypnätenhet
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 3500CT
qp [m³/h]560.0 m³/h

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt81 Kilogram
Nettovikt81 Kilogram
Volym171.81 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428540964
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens