Energimätare, SonoSelect 10, 15 mm, null: 1.5, Mbus
014U0612
014U0612
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | Mbus |
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoSelect 10 |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.993 Kilogram |
| Nettovikt | 0.761 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.191 Liter |
| EAN/UPC | 5715255059417 |