Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimätare, SonoSelect 10, null: 1.5, Värme, batteri 2 x AA-cell

014U0424

Energy meter for residential applications
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: SonoSelect 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.038
1 Primärbatteriets vikt kg0.019
AnslutningsstorlekG 1
AnslutningstyperGänga
Antal batterier2
ApplikationVärme
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriets livslängd [år]16.0 år
Batterityp eller namnAA Lithium (ER14505)
BeskrivningEnergy meter for residential applications
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]125.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh (utan decimaler efter komma)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1No interface module
HusfärgRAL 9010 White
Inbyggd kommunikationM-Bus
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationTillförsel
KabelisoleringsmaterialSilicone
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]1.5 m
Kapslingsklass, kalkylatorIP65
Kvs-värden [m³/h]3.87 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Log storage duration [Month]24 mån
Log storage interval [Month]1 mån
Material DescriptionDN20S,qp1.5,130,Mbus,H,130C,EU,kWh
Material i kontakt med mediumBrass sensor
Matningsspänningstypbatteri 2 x AA-cell
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
OmgivningsklassE1 / M2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]140 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.5 m
TemperaturgivartypPt 1000
Vikt per batteri18 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.051 Kilogram
Nettovikt0.815 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.031 Liter
EAN/UPC5702425238437