Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimätare, SonoSelect 10, 15 mm, null: 1.5, Kyla, nätanslutning

014U1457

Energy meter for residential applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4
AnslutningstyperGänga
Antal batterier2
Antal per förpackningsformat8 antal
ApplikationKyla
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterityp eller namnSold without batteries
BeskrivningEnergy meter for residential applications
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh (utan decimaler efter komma)
EPD tillgängligYes
FlödesmätningsprincipUltraljud
FörpackningsformatMultipack
Gränssnittsmodul, kortplats 1No interface module
HusfärgRAL 9010 White
Inbyggd kommunikationM-Bus
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationReturn
IP-klassningIP65
KabelisoleringsmaterialPUR
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]1.5 m
Kapslingsklass, kalkylatorIP65
Kvs-värden [m³/h]3.87 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Längd [mm]110.0 mm
Log storage duration [Month]24 mån
Log storage interval [Month]1 mån
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,MP
Material i kontakt med mediumBrass sensor
Matningsspänningstypnätanslutning
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
OmgivningsklassE1 / M2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
SCIP ID nrc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dokumentproduktnamnUltrasonic Pathfinder
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.5 m
TemperaturgivartypPt 1000

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.002 Kilogram
Nettovikt0.7 Kilogram
Volym3.275 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425241666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm