Energimätare, SonoSelect 10, 15 mm, null: 0.6, Värme och kyla, nätanslutning
014U1334
Energy meter for residential applications
014U1334
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 3/4 |
| Anslutningstyper | Gänga |
| Antal batterier | 2 |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| Applikation | Värme och kyla |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batterityp eller namn | Sold without batteries |
| Beskrivning | Energy meter for residential applications |
| Commissioning tool | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | kWh (utan decimaler efter komma) |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | No interface module |
| Husfärg | RAL 9010 White |
| Inbyggd kommunikation | M-Bus |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Return |
| IP-klassning | IP65 |
| Kabelisoleringsmaterial | PUR |
| Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] | 1.5 m |
| Kapslingsklass, kalkylator | IP65 |
| Kvs-värden [m³/h] | 3.46 m³/h |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
| Längd [mm] | 110.0 mm |
| Log storage duration [Month] | 24 mån |
| Log storage interval [Month] | 1 mån |
| Material Description | DN15R,qp0.6,110,Mbus,H,EU,kWh,MP |
| Material i kontakt med medium | Brass sensor |
| Matningsspänningstyp | nätanslutning |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Omgivningsklass | E1 / M2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoSelect 10 |
| qc [m³/h] | 0.0012 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.006 m³/h |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| qs [m³/h] | 1.2 m³/h |
| qss [m³/h] | 1.32 m³/h |
| SCIP ID nr | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Ultrasonic Pathfinder |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturgivare, kabellängd [m] | 1.5 m |
| Temperaturgivartyp | Pt 1000 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.012 Kilogram |
| Nettovikt | 0.7 Kilogram |
| Volym | 3.475 Cubic decimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425241529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |