Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimätare, SonoSelect 10, 25 mm, null: 6, Värme och kyla, batteri 2 x AA-cell

014U1312

Energy meter for residential applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.038
1 Primärbatteriets vikt kg0.019
2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg0.010
2 Sekundärbatteriets vikt kg0.010
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 1/4 B
AnslutningstyperGänga
Antal batterier2
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriets livslängd [år]16.0 år
Batterityp eller namnAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
BeskrivningEnergy meter for residential applications
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh (utan decimaler efter komma)
EPD tillgängligYes
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs
HusfärgRAL 9010 White
Inbyggd kommunikationNo integrated communication
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationReturn
KabelisoleringsmaterialPUR
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]1.5 m
Kapslingsklass, kalkylatorIP65
Kvs-värden [m³/h]12.79 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Kännetecken
Värde
Log storage duration [Month]24 mån
Log storage interval [Month]1 mån
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H,EU,kWh,RadioWB+PI
Material i kontakt med mediumBrass sensor
Matningsspänningstypbatteri 2 x AA-cell
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
OmgivningsklassE1 / M2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
SCIP ID nrc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-dokumentproduktnamnUltrasonic Pathfinder
Sekundärbatteri Antal batterier1
Sekundärbatteri Typ eller namn0,5 AA Lithium
Sekundärbatteri Vikt per batteri10 g
Spänning sekundärbatteri3.6 V
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.5 m
TemperaturgivartypPt 1000
Vikt per batteri18 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.827 Kilogram
Nettovikt1.45 Kilogram
Volym6.335 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425234781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm