Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energimätare, SonoSafe 10, 15 mm, null: 0.6, Värme, Batteri 1 A-cell

014U0590

Energy meter for residential applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.019
1 Primärbatteriets vikt kg0.019
2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg0.010
2 Sekundärbatteriets vikt kg0.010
AnslutningsstorlekG 3/4
AnslutningstyperGänga
Antal batterier1
ApplikationVärme
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriets livslängd [år]16.0 år
Batterityp eller namnAA Lithium (ER14505)
BeskrivningEnergy meter for residential applications
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetGJ
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs
HusfärgRAL 9010 White
Inbyggd kommunikationNo integrated communication
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationReturn
KabelisoleringsmaterialPVC halogen free
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]0.5 m
Kapslingsklass, kalkylatorIP65
Kvs-värden [m³/h]3.46 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Log storage duration [Month]24 mån
Log storage interval [Month]1 mån
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,L,EU,GJ,RadioWB+PI
Material i kontakt med mediumBrass sensor
MatningsspänningstypBatteri 1 A-cell
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
MediumVärmesystem enligt VDI 2035
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
OmgivningsklassE1 / M2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoSafe 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
Sekundärbatteri Antal batterier1
Sekundärbatteri Typ eller namn0,5 AA Lithium
Sekundärbatteri Vikt per batteri10 g
Spänning sekundärbatteri3.6 V
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.5 m
TemperaturgivartypPt 1000
Vikt per batteri18 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.914 Kilogram
Nettovikt0.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.191 Liter
EAN/UPC5702425248504