Energimätare, SonoSafe 10, 20 mm, null: 2.5, Värme, Batteri 1 A-cell
014U0257
Energy meter for residential applications
014U0257
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.019 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.019 |
| 2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.010 |
| 2 Sekundärbatteriets vikt kg | 0.010 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1 |
| Anslutningstyper | Gänga |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Värme |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batteriets livslängd [år] | 16.0 år |
| Batterityp eller namn | AA Lithium (ER14505) |
| Beskrivning | Energy meter for residential applications |
| Commissioning tool | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Displaytyp | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energienhet | kWh (utan decimaler efter komma) |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
| Gränssnittsmodul, kortplats 1 | Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs |
| Husfärg | RAL 9010 White |
| Inbyggd kommunikation | No integrated communication |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Return |
| Kabelisoleringsmaterial | PVC halogen free |
| Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] | 0.5 m |
| Kapslingsklass, kalkylator | IP65 |
| Kvs-värden [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
| Log storage duration [Month] | 24 mån |
| Log storage interval [Month] | 1 mån |
| Material Description | DN20R,qp2.5,130,L,BA,kWh,RadioWB+PI |
| Material i kontakt med medium | Brass sensor |
| Matningsspänningstyp | Batteri 1 A-cell |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Värmesystem enligt VDI 2035 |
| Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Omgivningsklass | E1 / M2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Energimätare |
| Produkttyp | SonoSafe 10 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| SCIP ID nr | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Ultrasonic Pathfinder |
| Sekundärbatteri Antal batterier | 1 |
| Sekundärbatteri Typ eller namn | 0,5 AA Lithium |
| Sekundärbatteri Vikt per batteri | 10 g |
| Spänning sekundärbatteri | 3.6 V |
| Temperature sensor approved temperature [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature sensor approved temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperaturgivare, kabellängd [m] | 1.5 m |
| Temperaturgivartyp | Pt 1000 |
| Vikt per batteri | 18 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.974 Kilogram |
| Nettovikt | 0.8 Kilogram |
| Volym | 3.158 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |