Danfoss logo
SonoMeter 40 DN40 300mm G2_front

Energimätare, SonoMeter 40, 40 mm, null: 10, Värme och kyla, nätanslutning, RS485 ModBus

187F2685

Energy meter for commercial applications

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.019
1 Primärbatteriets vikt kg0.019
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 2
AnslutningstyperGänga
Antal batterier1
ApplikationVärme och kyla
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriets livslängd [år]15.0 år
Batterityp eller namnAA Lithium (ER14505)
BeskrivningEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]40 mm
DisplaytypLCD
Dynamic range1:100
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesmätningsprincipUltraljud
Gränssnittsmodul, kortplats 1RS485 ModBus
Inbyggd kommunikationNo integrated communication
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
InstallationReturn
KabelisoleringsmaterialHalogenfri
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]2.5 m
Kvs-värden [m³/h]23.57 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Max]35 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Log storage duration [Month]36 mån
Material DescriptionSONO40 DN40 qp10 300 R HC 24V Modbus
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänningstypnätanslutning
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
NoggrannhetsstandardClass 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar]25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2/M1
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0200 m³/h
qi [m³/h]0.100 m³/h
qp [m³/h]10.0 m³/h
qs [m³/h]20.0 m³/h
SCIP ID nr0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-dokumentproduktnamnSono40
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]3.0 m
TemperaturgivartypPt 500
Typ av godkännandeType approved and 1st time verified
Vikt per batteri19 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.077 Kilogram
Nettovikt4.077 Kilogram
Volym9.585 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424607777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm